Piloto para válvula de reg. de agua, WVTS, 50 °C - 90 °C

016D1007

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

Produktdetails

Bruttogewicht 1.15 Kilogram
Gewicht netto 0.953 Kilogram
Volume 2.35 Liter
EAN 5702422024736

 

Anteil Kapillarrohrlänge [in] 196 27/32 in
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Eingesetzt für Produkt WVTS 100
WVTS 32
WVTS 40
WVTS 50
WVTS 65
WVTS 80
EU RoHS compliance Out of scope
Kapillarrohrlänge [mm] 5000 mm
Max. Fühlertemperatur [°C] 125 °C
Max. Fühlertemperatur [°F] 257 °F
Menge je Verpackungseinheit 8 pc
Produktgruppe Water regulating valves
Produktname Pilot für Wasserregelventil
Produktzubehör Allgemeines Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP-Dossier Produktname WV Valves
Teile inkl. Regelungselement
Federgehäuse
Teile Programmname WVTS
Temperaturbereich [°C] [max.] 90 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] 50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 194 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] 122 °F
Typ WVTS
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Kühlwasserregler Ersatzteile

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality