Pilot für Wasserregelventil, WVTS, 50 °C - 90 °C

016D1004

Produktdetails

Bruttogewicht 1.064 Kilogram
Gewicht netto 0.948 Kilogram
Volume 2.35 Liter
EAN 5702422018896

 

Anteil Kapillarrohrlänge [in] 78 47/64 in
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Eingesetzt für Produkt WVTS 100
WVTS 32
WVTS 40
WVTS 50
WVTS 65
WVTS 80
EU RoHS compliance Out of scope
Kapillarrohrlänge [mm] 2000 mm
Max. Fühlertemperatur [°C] 125 °C
Max. Fühlertemperatur [°F] 257 °F
Menge je Verpackungseinheit 8 pc
Produktgruppe Water regulating valves
Produktname Pilot für Wasserregelventil
Produktzubehör Allgemeines Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP-Dossier Produktname WV Valves
Teile inkl. Regelungselement
Federgehäuse
Teile Programmname WVTS
Temperaturbereich [°C] [max.] 90 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] 50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 194 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] 122 °F
Typ WVTS
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Kühlwasserregler Ersatzteile

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality