Danfoss Aveo® Thermostatkopf, Gas, Fühler, Typ: Fernfühler, 7 °C - 26 °C, RAVL

015G4053

Danfoss Aveo™ Thermostatköpfe für alte Danfoss RA/VL-Ventile. Inklusive Stopfbuchse.

Produktdetails

Bruttogewicht 0.227 Kilogram
Gewicht netto 0.211 Kilogram
Volume 0.444 Liter
EAN 5702424626242

 

Absperrfunktion Nein
Anschlussart Fühler Klemmring
Anschlussart Ventil RAVL
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Danfoss Aveo™ Thermostatköpfe für alte Danfoss RA/VL-Ventile. Inklusive Stopfbuchse.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Farbe Verkehrsweiß RAL 9016
Frostschutzfunktion Ja
Fühler, Typ Fernfühler
Fühler-Design Danfoss Aveo®
Fühler-Medien Gas
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.] 26 °C
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.] 7 °C
Fühlerausführung Service
Inhalt des Kits Fühler, Stopfbuchse
Kapillarrohrlänge [m] [max.] 2 m
Product height [mm] 56 mm
Product length [mm] 76 mm
Product width [mm] 56 mm
Produktgruppe Radiator Sensors
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 0d7edca3-120b-4dfb-ae17-497830b15c4c
SCIP-Dossier Produktname RA-V & -VL Service kit
Sensor setting temperature [°F] [Max] 79 °F
Sensor setting temperature [°F] [Min] 45 °F
Temperaturbegrenzung Ja
Typ Danfoss Aveo® Sensors

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality