Danfoss Aveo® Thermostatkopf, Gas, Fühler, Typ: Fernfühler, 7 °C - 26 °C, RA

015G4042

Danfoss Aveo™ behördengeeignete Thermostatköpfe für Danfoss RA-Ventile.

Produktdetails

Bruttogewicht 0.224 Kilogram
Gewicht netto 0.208 Kilogram
EAN 5702424626143

 

Absperrfunktion Nein
Anschlussart Fühler Allen screw
Anschlussart Ventil RA
Capillary tube length [ft] [Max] 6.5 ft
CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Danfoss Aveo™ behördengeeignete Thermostatköpfe für Danfoss RA-Ventile.
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Farbe Verkehrsweiß RAL 9016
Frostschutzfunktion Ja
Fühler, Typ Fernfühler
Fühler-Design Danfoss Aveo®
Fühler-Medien Gas
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.] 26 °C
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.] 7 °C
Fühlerausführung Tamperproof
Inhalt des Kits Fühler
Kapillarrohrlänge [m] [max.] 2 m
Product height [mm] 61 mm
Product length [mm] 84 mm
Product width [mm] 61 mm
Produktgruppe Radiator Sensors
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Sensor setting temperature [°F] [Max] 79 °F
Sensor setting temperature [°F] [Min] 45 °F
Temperaturbegrenzung Ja
Typ Danfoss Aveo® Sensors
UL evaluated Out of scope

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality