Danfoss Redia® Thermostatkopf, Flüssigkeit, Fühler, Typ: Fernfühler, 8 °C - 28 °C, RA

015G3382

Danfoss Redia™ thermostatic sensor for for Danfoss RA valves. Theft protection included.

Produktdetails

Bruttogewicht 0.234 Kilogram
Gewicht netto 0.213 Kilogram
Volume 0.68 Liter
EAN 5702424625641

 

Absperrfunktion Nein
Anschlussart Fühler RA-Click
Anschlussart Ventil RA
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Danfoss Redia™ thermostatic sensor for for Danfoss RA valves. Theft protection included.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Farbe Verkehrsweiß RAL 9016
Frostschutzfunktion Ja
Fühler, Typ Fernfühler
Fühler-Design Danfoss Redia®
Fühler-Medien Flüssigkeit
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.] 28 °C
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.] 8 °C
Fühlerausführung Standard
Inhalt des Kits Fühler
Kapillarrohrlänge [m] [max.] 2 m
Produktgruppe Radiator Sensors
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 90f75d0b-72a8-4b03-9f92-e6ddde390797
SCIP-Dossier Produktname React Redia Regus RS sensor
Temperaturbegrenzung Ja
Typ Danfoss Redia® Sensors

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality