Danfoss Redia® Thermostatkopf, Flüssigkeit, Fühler, Typ: Eingebauter Fühler, 8 °C - 28 °C, M28 Herz

015G3337

Danfoss Redia™ Thermostatköpfe für Herz-Ventile mit M28x1,5-Anschluss.

Produktdetails

Bruttogewicht 0.162 Kilogram
Gewicht netto 0.148 Kilogram
Volume 0.358 Liter
EAN 5702424625627

 

Absperrfunktion Nein
Anschlussart Fühler Metallmutter
Anschlussart Ventil M28 Herz
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Redia™ Thermostatköpfe für Herz-Ventile mit M28x1,5-Anschluss.
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Farbe Verkehrsweiß RAL 9016
Frostschutzfunktion Ja
Fühler, Typ Eingebauter Fühler
Fühler-Design Danfoss Redia®
Fühler-Medien Flüssigkeit
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.] 28 °C
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.] 8 °C
Fühlerausführung Standard
Inhalt des Kits Fühler
Kapillarrohrlänge [m] [max.] 0 m
Produktgruppe Radiator Sensors
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. e0f7c4f5-a2fa-4430-8a9f-67736706cc4a
SCIP-Dossier Produktname React Redia Regus M30x1.5 BIS sensor
Temperaturbegrenzung Ja
Typ Danfoss Redia® Sensors

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality