Interne Wärmeübertrager, HE 8.0

015D0010

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 21.5

Produktdetails

Bruttogewicht 2.646 Kilogram
Gewicht netto 2.532 Kilogram
Volume 4.094 Liter
EAN 5702422033998

 

Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Austritt Größe [in] 5/8 in
China RoHS compliance Yes
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Eintritt Größe [in] 1 5/8 in
EU RoHS compliance Out of scope
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
In scope of WEEE and contain batteries No
Kältemittel R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Max. Prüfdruck [bar] 40 bar
Max. Prüfdruck [psig] 580 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 21.5 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 312 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 120 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 248 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Product Name Description Interne Wärmeübertrager
Produktgruppe Heat exchangers
Produktzubehör Nein
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 97d6c0ce-2269-4906-b867-15c82d66a06e
Typ HE 8.0
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Zulassung EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS China
Ölfreie Kältemittel R513A

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality