Interne Wärmeübertrager, HE 1.5

015D0006

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 35.0

Produktdetails

Bruttogewicht 0.978 Kilogram
Gewicht netto 0.925 Kilogram
Volume 1.151 Liter
EAN 5702422018230

 

Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Austritt Größe [in] 1/2 Zoll
China RoHS compliance Yes
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Eintritt Größe [in] 3/4 in
EU RoHS compliance Out of scope
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
In scope of WEEE and contain batteries No
Kältemittel R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R600
R600a
Max. Prüfdruck [bar] 52 bar
Max. Prüfdruck [psig] 755 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 35 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 510 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 120 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 248 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Produktgruppe Heat exchangers
Produktname Interne Wärmeübertrager
Produktzubehör Nein
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
SCIP-Dossier Produktname HE 0.5 - 8.0
Typ HE 1.5
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Zulassung EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS China
Ölfreie Kältemittel R513A

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality