Interne Wärmeübertrager, HE 1.0

015D0003

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 35

Produktdetails

Bruttogewicht 0.574 Kilogram
Gewicht netto 0.51 Kilogram
Volume 0.562 Liter
EAN 5702422044024

 

Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Austritt Größe [mm] 10 mm
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Eintritt Größe [mm] 16 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
Kältemittel R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R600
R600a
Max. Prüfdruck [bar] 52 bar
Max. Prüfdruck [psig] 755 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 35 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 510 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 120 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 248 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Menge je Verpackungseinheit 18 pc
Produktgruppe Heat exchangers
Produktname Interne Wärmeübertrager
Produktzubehör Nein
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
SCIP-Dossier Produktname HE 0.5 - 8.0
Typ HE 1.0
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Zulassung EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS China
Ölfreie Kältemittel R513A

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality