Zentralregler, Spannungsversorgung: PSU, Anzahl der Heizkörperthermostate (inkl.): 3

014G0288

Dieses Produkt wurde eingestellt.

Danfoss Link Central Controller, Z-Wave

Produktdetails

Bruttogewicht 0.537 Kilogram
Gewicht netto 0.537 Kilogram
Volume 1.486 Liter
EAN 5702425120206

 

Anwendung Wohnbereich (Verschmutzungsgrad 2)
Anzahl der Heizkörperthermostate (inkl.) 3 pc
Breite [mm] 107 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Danfoss Link Central Controller
Displaytyp Touchscreen
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Farbe Schwarz RAL9005/Weiß RAL9016
Funkstandard Z-Wave
Höhe [mm] 25 mm
In scope of WEEE Yes
Kugeldruckprüfungstemperatur [°C] 75 °C
Lagertemperatur [max.] [°C] 65 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -20 °C
Leistungsaufnahme, im Stand-by [W] 2 W
Länge [mm] 125 mm
Produktgruppe Danfoss Link™
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Reglertyp HE App module
Software version 4.1.0 oder höher
Softwareklasse A
Spannungsversorgung PSU
Spannungsversorgung [V] DC 15 V
Sprachsteuerung Amazon Alexa
Systemintegration Danfoss Link™
Thermostat-Schutzklasse 21
Typ Central controller
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 40 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] -10 °C
Zulassung Z-Wave
CE
EAC
Zulassungsstandard CE-Kennzeichnung
Übertragung [m] [max.] 30 m
Übertragungsfrequenz [GHz] 2.4 GHz
Übertragungsfrequenz [MHz] 868.42 MHz

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality