Heizkörperthermostat, Danfoss Link™ Connect, Adaptertyp: RA; M30, 868.42 MHz

014G0002

Dieses Produkt wurde eingestellt.

Electronic thermostatic radiator valve for Danfoss Link system, Z-Wave

Produktdetails

Bruttogewicht 0.196 Kilogram
Gewicht netto 0.196 Kilogram
Volume 0.485 Liter
EAN 5702420110264

 

Adaptertyp M30
RA
Antriebs Type Elektromechanisch
Anwendung Wohnbereich (Verschmutzungsgrad 2)
Anz.Batterien 2
Anzeige Batterieladezustand niedrig Ja
Batterie Lebensdauer [Jahre] 2 yr
Battery type or Name Alkaline AA (LR6/ZR6)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description Electronic thermostatic radiator valve for Danfoss Link system
Displaytyp LCD mit Hintergrundbeleuchtung
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Farbe RAL 9016
Fenster offen-Modus Ja
Funkstandard Z-Wave
Geräuschpegel Heizung dB(A) JIS C 9612 <30
In scope of WEEE Yes
Leistungsaufnahme [W] 1.2 W
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb [mW] 3 mW
Messfrequenz 1 min
Produktgruppe Radiator thermostat
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelung PID
Reglertyp HE Heizkörperthermostat
SCIP-Dossier Nr. 518fa057-3e77-4c66-8b8d-9a2bd71aef05
SCIP-Dossier Produktname Living Connect RA
Sicherheitsklass Type 1
Softwareklasse A
Spiendelbewegung Linear, bis zu 4,5 mm, max. 2 mm am Ventil (1 mm/s)
Stellzeit [s/mm] 1 s/mm
Systemintegration Danfoss Link™
Temperatureinstellbereich [°C] [max.] 28 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.] 4 °C
Thermostat programmierbarer elektronischer Heizkörperthermostat
Thermostat-Schutzklasse 20
Transporttemperatur [°C] [max.] 65 °C
Transporttemperatur [°C] [min.] -20 °C
Typ Danfoss Link™ Connect
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 40 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Versorgungsbatterien 2 x 1,5 V AA-Alkaline Batterien
Wassertemperatur [°C] [max.] 90 °C
Zulassung CE
Z-Wave
EAC
Übertragung [m] [max.] 30 m
Übertragungsfrequenz [MHz] 868.42 MHz

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality