Danfoss Ally™ Raumfühler, Zigbee

014G2480

Wireless remote room sensor for the Danfoss Ally™ Radiator Thermostats, Zigbee

Produktdetails

Bruttogewicht 0.052 Kilogram
Gewicht netto 0.025 Kilogram
Volume 0.178 Liter
EAN 5715162289013

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.006
1 Primary battery weight Kg 0.006
Adaptertyp N/A
Anwendung Wohnbereich (Verschmutzungsgrad 2)
Anz.Batterien 1
Anzeige Batterieladezustand niedrig Ja
Batterie Lebensdauer [Jahre] 5 yr
Battery type or Name Lithium button cells (CR2450)
Breite [mm] 54 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description Wireless remote room sensor for the Danfoss Ally™ Radiator Thermostats
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Farbe RAL 9016
Fenster offen-Modus Ja
Funkstandard Zigbee
Höhe [mm] 56 mm
In scope of WEEE Yes
Länge [mm] 59 mm
Produktgruppe Danfoss Ally™
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp HE Raumthermostat
SCIP-Dossier Nr. 19bb2b35-c822-4907-b877-b6ba35850df3
SCIP-Dossier Produktname Danfoss Ally Room Sensor
Systemintegration Danfoss Ally™
Thermostat-Schutzklasse 20
Typ Danfoss Ally™ Room Sensor
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 40 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
UNSPSC-CODE 41112209
Versorgungsbatterien 1 x CR2450
Weight per battery 6 g
Zulassung CE
UA.TR.089
EAC
UKCA
Übertragung [m] [max.] 30 m
Übertragungsfrequenz [GHz] 2.4 GHz
Übertragungsfrequenz [MHz] 2400 MHz

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality