Heizkörperthermostat, Danfoss Ally™, Adaptertyp: RAV; RA; RAVL; M30, 2.4 GHz

014G2460

VVS: 4808765

Elektronisches Heizkörperthermostat für das Danfoss Ally System, RAV; RA; RAVL; M30, Zigbee

Produktdetails

Bruttogewicht 0.251 Kilogram
Gewicht netto 0.2 Kilogram
Volume 0.78 Liter
EAN 5702425245015

 

Adaptertyp RA
M30
RAVL
RAV
Antriebs Type Elektromechanisch
Anwendung Wohnbereich (Verschmutzungsgrad 2)
Anzeige Batterieladezustand niedrig Ja
Batterie Lebensdauer [Jahre] 2 yr
Battery type or Name Alkaline AA (LR6/ZR6)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Elektronisches Heizkörperthermostat für das Danfoss Ally System
Displaytyp LCD mit Hintergrundbeleuchtung
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
Farbe RAL 9016
Fenster offen-Modus Ja
Funkstandard Zigbee
Geräuschpegel Heizung dB(A) JIS C 9612 <30
In scope of WEEE Yes
Kugeldruckprüfungstemperatur [°C] 75 °C
Leistungsaufnahme [W] 1.2 W
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb [mW] 3 mW
Messfrequenz 1 min
Product width [mm] 55 mm
Produktgruppe Radiator thermostat
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Regelung PID
Reglertyp HE Heizkörperthermostat
SCIP-Dossier Nr. a90f68b8-f3fb-4eb7-93b0-8738ffc7d80c
SCIP-Dossier Produktname Danfoss Ally eTRV - Electronic thermostatic radiator valve
Sicherheitsklass Type 1
Softwareklasse A
Spiendelbewegung Linear, bis zu 4,5 mm, max. 2 mm am Ventil (1 mm/s)
Systemintegration Danfoss Ally™
Temperatureinstellbereich [°C] [max.] 35 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.] 5 °C
Thermostat-Schutzklasse 20
Typ Danfoss Ally™
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 40 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
UNSPSC-CODE 40101801
Versorgungsbatterien 2 x 1,5 V AA-Alkaline Batterien
Wassertemperatur [°C] [max.] 90 °C
Zulassung CE
UA.TR.089
EAC
UKCA
Übertragungsfrequenz [GHz] 2.4 GHz

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality