Sensores RAE, RAE 5154, Líquido, Tipo de sensor: Sensor incorporado, 8 °C - 28 °C, RA

013G5154

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Protección antihielo, limitación y bloqueo del punto de referencia de temperatura, función de cierre positivo, conexión en blanco

Detalles del producto

Peso bruto 0.148 Kilogram
Peso neto 0.136 Kilogram
Volumen 0.358 Liter
EAN 5702420044989

 

China RoHS compliance Out of scope
Color RAL 9016 en blanco
Contain batteries No
Contenido del juego Sensor
Description Protección antihielo, limitación y bloqueo del punto de referencia de temperatura, función de cierre positivo, conexión en blanco
Diseño del sensor RAE
Función de cierre
Grupo de productos Radiator Sensors
Limitación de temperatura
Longitud de tuberías capilares [m] [Max] 0 m
Medios del sensor Líquido
Protección antihielo
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Max] 28 °C
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Min] 8 °C
Tipo RAE Sensors
Tipo de conexión a la válvula RA
Tipo de conexión al sensor RA-click
Tipo de sensor Sensor incorporado
Versión del sensor RAE 5154

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality