Garantie hinzufügen
Produkt wurde zum Warenkorb hinzugefügt
013U0222 wurde zum Warenkorb hinzugefügt
Bitte wählen Sie eine Garantie aus der Liste unten aus, um sie auf Ihren Frequenzumrichter anzuwenden. Denken Sie daran, dass Sie nur eine Garantie auswählen können, und wenn Sie mehrere Frequenzumrichter haben, wird jeder Frequenzumrichter mit derselben Garantie versehen. Bitte beachten Sie, dass Sie nach dem Anhängen der Garantie die Anzahl Ihrer Antriebe nicht mehr ändern können.
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
Sie sind dabei, eine Liste zu löschen, die Produkte enthalten könnte. Bitte beachten Sie, dass diese Aktion nicht rückgängig gemacht werden kann.
Sie sind dabei, Artikel aus einer Produktliste zu löschen. Bitte beachten Sie, dass diese Aktion nicht rückgängig gemacht werden kann.
Die Gültigkeit für die Liste wurde um 90 Tage verlängert.
RAV, PN 10, DN 20, 5.00 m³/h, 0.2 bar, Innengewinde
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
RAV, PN 10, DN 20, 5.00 m³/h, 0.2 bar, Innengewinde
013U0222
RAV PN10 20/5 2-Wege-Ventil/2 Innengew. Durchgang