VHS-DV, ¾", Eck, Dynamisch (druckunabhängig)

013G7880

VHS-DV valve, pressure independent, normal flow

Produktdetails

Bruttogewicht 0.536 Kilogram
Gewicht netto 0.498 Kilogram
Volume 0.867 Liter
EAN 5715162267257

 

Anschlussgröße Ausgang G 3/4
Anschlussgröße Eingang G 3/4
Anwendung Zweirohrystem
Aufbau Eck
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VHS-DV valve, pressure independent, normal flow
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 0.6 bar
Differenzdruck Bereich [bar] [min.] 0.1 bar
Durchfluss bei Einstellung1 [l/h] [max.] 10 L/h
Durchfluss bei Einstellung2 [l/h] [max.] 15 L/h
Durchfluss bei Einstellung3 [l/h] [max.] 20 L/h
Durchfluss bei Einstellung4 [l/h] [max.] 35 L/h
Durchfluss bei Einstellung5 [l/h] [max.] 50 L/h
Durchfluss bei Einstellung6 [l/h] [max.] 80 L/h
Durchfluss bei Einstellung7 [l/h] [max.] 100 L/h
Durchfluss bei EinstellungN [l/h] [max.] 135 L/h
Durchfluss, Max. [l/h] 135 L/h
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Produktgruppe VHS valves
Prüfdruck [bar] 16 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. c700945d-8d6d-4cfb-8d37-68d3761ae543
Typ VHS-DV
Typ Endstück Standardmäßig
Ventilgröße ¾"
Ventiltyp Dynamisch (druckunabhängig)
Voreinstellung Ja
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 95 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality