Ventilgehäuse, RA-DV, Dynamisch (druckunabhängig), DN 15, Eck, D

013G7723

Dynamisches Ventil, druckunabhängig

Produktdetails

Bruttogewicht 0.321 Kilogram
Gewicht netto 0.303 Kilogram
Volume 0.57 Liter
EAN 5702425093449

 

Abmessung, Standard D
Anschlussgröße Ausgang R 1/2
Anschlussgröße Eingang Rp 1/2
Anschlusstypen Innengewinde
Anwendung Zweirohrystem
Aufbau Eck
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
China RoHS compliance Out of scope
Description Dynamisches Ventil, druckunabhängig
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 0.6 bar
Differenzdruck Bereich [bar] [min.] 0.1 bar
Durchfluss bei Einstellung 1 [l/h] [max.] 10 L/h
Durchfluss bei Einstellung 2 [l/h] [max.] 15 L/h
Durchfluss bei Einstellung 3 [l/h] [max.] 20 L/h
Durchfluss bei Einstellung 4 [l/h] [max.] 35 L/h
Durchfluss bei Einstellung 5 [l/h] [max.] 50 L/h
Durchfluss bei Einstellung 6 [l/h] [max.] 80 L/h
Durchfluss bei Einstellung 7 [l/h] [max.] 100 L/h
Durchfluss bei Einstellung N [l/h] [max.] 135 L/h
Durchfluss, Max. [l/h] 135 L/h
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fertigstellen Vernickelt
In scope of WEEE and contain batteries No
Produktgruppe Radiator Valves
Prüfdruck [bar] 16 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 0d86001d-3a28-4ee4-8d0a-7c500968c9cc
SCIP-Dossier Produktname RA-DV Dynamic radiator valve
Typ RA-DV
Typ Endstück Standardmäßig
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC-CODE 40101801
Ventilgröße DN 15
Ventiltyp Dynamisch (druckunabhängig)
Voreinstellung Ja
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 95 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality