Einbauventile, RA, G 1/2 A, Voreinstellung: Ja, Inhalt des Kits: Ventil, Schutzkappe

013G7382

RA-N Einbauventil(380 Kermi, Einzelpack), normaler und großer Durchfluss, mit Voreinstellung

Produktdetails

Bruttogewicht 0.094 Kilogram
Gewicht netto 0.092 Kilogram
Volume 0.12 Liter
EAN 5702420074221

 

Anschluss Heizkörper G 1/2 A
Anschlussart Fühler RA
Besteht aus: Ventil, Schutzkappe
Contain batteries No
Description RA-N Einbauventil(380 Kermi, Einzelpack), normaler und großer Durchfluss, mit Voreinstellung
Für Heizkörperhersteller Kermi
Inhalt des Kits Ventil, Schutzkappe
Produktgruppe Integrated valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 5d54ce6a-0b24-4dd4-9bbc-dcb31e648dce
SCIP-Dossier Produktname RA-N & -U built-in valve 3
Typ Integrated valves
Verwendung For bottom supplied radiators
Voreinstellung Ja
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 120 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality