Einbauventile, RA, G 1/2 A, Voreinstellung: Ja, Inhalt des Kits: Ventil, Schutzkappe

013G7371

Ventilzubehör, Universalheizkörper, geringer Durchfluss, mit Voreinstellung

Produktdetails

Bruttogewicht 0.104 Kilogram
Gewicht netto 0.099 Kilogram
EAN 5702420025834

 

Anschluss Heizkörper G 1/2 A
Anschlussart Fühler RA
Besteht aus: Ventil, Schutzkappe
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description Ventilzubehör, Universalheizkörper, geringer Durchfluss, mit Voreinstellung
Für Heizkörperhersteller Baufa
Biasi
Brötje
Brugman
Buderus
Cetra
CICH
DéLonghi (Radel)
Finimetal
Hudevad
Korado
Myson
Northor
Rio
Termo Teknik
Veha.
Inhalt des Kits Ventil, Schutzkappe
Produktgruppe Integrated valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 5d54ce6a-0b24-4dd4-9bbc-dcb31e648dce
SCIP-Dossier Produktname RA-N & -U built-in valve 3
Typ Integrated valves
UL evaluated Out of scope
Verwendung For bottom supplied radiators
Voreinstellung Ja
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 120 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality