living design (RAX), Flüssigkeit, Fühler, Typ: Eingebauter Fühler, 8 °C - 28 °C, RA

013G6170

Zu verwenden, wenn Design-Heizkörper die primäre Wärmequelle sind

Produktdetails

Bruttogewicht 0.134 Kilogram
Gewicht netto 0.122 Kilogram
Volume 0.278 Liter
EAN 5702420057323

 

Absperrfunktion Ja
Anschlussart Fühler Allen screw
Anschlussart Ventil RA
Aufbau Thermostatisches Fühlerelement
Contain batteries No
Description Zu verwenden, wenn Design-Heizkörper die primäre Wärmequelle sind
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Farbe Chrom
Frostschutzfunktion Ja
Fühler, Typ Eingebauter Fühler
Fühler-Design RAX
Fühler-Medien Flüssigkeit
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.] 28 °C
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.] 8 °C
Fühlerausführung RAX 6170
Inhalt des Kits Fühler
Kapillarrohrlänge [m] [max.] 0 m
Produktgruppe Products for design radiators
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. a68def54-556f-4762-ab04-dc463cfe361b
SCIP-Dossier Produktname RAX Sensor
Temperaturbegrenzung Nein
Typ Living design (RAX)
UNSPSC-CODE 40101801

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality