VHS-E, 15, Durchgang

013G4692

VHS-E 3/4" x 1/2" Durchgang, vernickelt mit Entleerung

Produktdetails

Bruttogewicht 0.75 Kilogram
Gewicht netto 0.75 Kilogram
Volume 0.854 Liter
EAN 5702420046716

 

Anschlussgröße Ausgang G 1/2 A
Anschlussgröße Eingang G 3/4 A
Anwendung 1-Rohr-System
Aufbau Durchgang
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VHS-E 3/4" x 1/2" Durchgang, vernickelt mit Entleerung
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 0.6 bar
Empfohlener Differenzdruck [bar] [max.] 0.2 bar
Empfohlener Differenzdruck [bar] [min.] 0.05 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kvs-Werte [m³/h] 1.2 m³/h
Produktgruppe VHS valves
Prüfdruck [bar] 16 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 1c6c9887-9101-48a2-b8fc-d494f92365dd
Typ VHS-E
Ventilgröße 15
Ventiltyp Schwerkraftventil
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 120 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality