VHS-UR, 15, Eck

013G4689

VHS-UR, Gegenstrom

Produktdetails

Bruttogewicht 0.764 Kilogram
Gewicht netto 0.764 Kilogram
Volume 0.82 Liter
EAN 5702420052335

 

Anschlussgröße Ausgang G 1/2 A
Anschlussgröße Eingang G 3/4 A
Anwendung Zweirohrystem
Aufbau Eck
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VHS-UR, Gegenstrom
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 0.6 bar
Empfohlener Differenzdruck [bar] [max.] 0.2 bar
Empfohlener Differenzdruck [bar] [min.] 0.05 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kv-Messbereich 0.02 - 0.48
Kv-Wert bei Einstellung 1 [m³/h] 0.02 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung 2 [m³/h] 0.04 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung 3 [m³/h] 0.07 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung 4 [m³/h] 0.12 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung 5 [m³/h] 0.19 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung 6 [m³/h] 0.27 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung 7 [m³/h] 0.33 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung N [m³/h] 0.48 m³/h
Kvs-Werte [m³/h] 0.57 m³/h
Produktgruppe VHS valves
Prüfdruck [bar] 16 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 3236c634-8bda-4da7-9489-db85f624f3c2
SCIP-Dossier Produktname VHS-UR 15 ANGLE WITH INVERTED FLOW DIREC
Typ VHS-UR
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilgröße 15
Ventiltyp Geringer Rückfluss
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 120 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality