Klemmverschraubungen für Alupex-Rohre, G 3/4", 20x2.5, Vernickelt

013G4191

Alupex-Verbinder für Rohr 20 x 2.5 mm

Produktdetails

Bruttogewicht 0.072 Kilogram
Gewicht netto 0.072 Kilogram
Volume 0.05 Liter
EAN 5702420033570

 

Anschlüsse G 3/4"
Betriebsdruck [bar] [max.] 6 bar
Description Alupex-Verbinder für Rohr 20 x 2.5 mm
Fertigstellen Vernickelt
Für Ventile Kupplungen
Verteiler, CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KS
RLV-KDV
Für Verrohrung Alupex
Gewinde Intern
In scope of WEEE and contain batteries No
Produktgruppe Compression fittings
Prüfdruck [bar] 10 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rohrdimension [mm] 20x2.5
SCIP-Dossier Nr. a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
SCIP-Dossier Produktname Fittings for plastic pipe, 3/4"
Typ Compression fittings for Alupex tubings
Verwendung für AluPex
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 95 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality