FH-Rohre, Verbinder, Klemmverschraubung, 3/4", 16 mm, 0 mm, 0 mm

013G4186

Klemmverbinder für Aluminium-Verbundrohre (Alupex) 3/4" x 16 x 2 mm

Produktdetails

Bruttogewicht 0.062 Kilogram
Gewicht netto 0.06 Kilogram
Volume 0.081 Liter
EAN 5702420033044

 

Anschlussdurchmesser Seite 1 [mm] 16 mm
Anschlussdurchmesser Seite 2 [mm] 0 mm
Anschlussdurchmesser Seite 3 [mm] 0 mm
Anschlussgröße 3/4"
Anschlusstypen Klemmverschraubung
Betriebsdruck [bar] [max.] 6 bar
Betriebstemperatur [°C] [max.] 95 °C
Description Klemmverbinder für Aluminium-Verbundrohre (Alupex) 3/4" x 16 x 2 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Produktetikett Yes
Produktgruppe FH Pipes
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 718511e6-4a75-4bf6-ad87-ad48445ec27a
SCIP-Dossier Produktname Fitting for 16x2mm Alupex tube, G 3/4
Typ Fittings
Verwendung Floor heating pipes
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 95 °C
Werkstoff Messing/Edelstahl

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality