Klemmverschraubungen für Alupex-Rohre, G 1/2" A, 16x2, Vernickelt

013G4176

Alupex-Fittingsr für Rohr (16 × 2 mm)

Produktdetails

Bruttogewicht 0.036 Kilogram
Gewicht netto 0.036 Kilogram
Volume 0.081 Liter
EAN 5702420036731

 

Anschlüsse G 1/2" A
Betriebsdruck [bar] [max.] 6 bar
Description Alupex-Fittingsr für Rohr (16 × 2 mm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fertigstellen Vernickelt
Für Ventile RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-FN 15
RA-N 15
RA-U/UN 15
RLV 15
RLV-S 15
RA-DV 15
Für Verrohrung Alupex
Gewinde Extern
In scope of WEEE and contain batteries No
Produktetikett Yes
Produktgruppe Compression fittings
Prüfdruck [bar] 10 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rohrdimension [mm] 16x2
SCIP-Dossier Nr. a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Typ Compression fittings for Alupex tubings
Verwendung für AluPex
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 95 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality