Klemmverschraubungen für PEX-Kunststoffrohre, G 3/4", 17x2, Vernickelt

013G4162

PEX-Verbinder für Rohr 17 x 2 mm

Produktdetails

Bruttogewicht 0.064 Kilogram
Gewicht netto 0.064 Kilogram
Volume 0.085 Liter
EAN 5702420033419

 

Anschlüsse G 3/4"
Betriebsdruck [bar] [max.] 6 bar
Contain batteries No
Description PEX-Verbinder für Rohr 17 x 2 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fertigstellen Vernickelt
Für Ventile Kupplungen
Verteiler, CFD
RLV-K
RLV-KD
RLV-KS
Einwegventile
RLV-KDV
Für Verrohrung PEX-Kunststoff
Gewinde Intern
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktetikett Yes
Produktgruppe Compression fittings
Prüfdruck [bar] 10 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rohrdimension [mm] 17x2
SCIP-Dossier Nr. a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
SCIP-Dossier Produktname Fittings for plastic pipe, 3/4"
Typ Compression fittings for PEX plastic tubings
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Verwendung für Pex-Rohre
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 95 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality