Ventilgehäuse, RA-UR, Geringer Rückfluss, DN 10, Axial, D

013G3297

Rücklaufventil, kann am Rücklauf installiert werden

Produktdetails

Bruttogewicht 0.238 Kilogram
Gewicht netto 0.238 Kilogram
Volume 0.263 Liter
EAN 5702420013749

 

Abmessung, Standard D
Anschlussgröße Ausgang R 3/8
Anschlussgröße Eingang Rp 3/8
Anschlusstypen Innengewinde
Anwendung Zweirohrystem
Aufbau Axial
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
China RoHS compliance Out of scope
Description Rücklaufventil, kann am Rücklauf installiert werden
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 0.6 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fertigstellen Vernickelt
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-Wert bei Einstellung 1 [m³/h] 0.02 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung 2 [m³/h] 0.03 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung 3 [m³/h] 0.06 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung 4 [m³/h] 0.08 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung 5 [m³/h] 0.14 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung 6 [m³/h] 0.2 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung 7 [m³/h] 0.27 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung N [m³/h] 0.47 m³/h
Kvs-Werte [m³/h] 0.53 m³/h
Produktgruppe Radiator Valves
Prüfdruck [bar] 16 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. a20c9a73-05c1-4d11-8b64-ae928f053c4c
SCIP-Dossier Produktname RA-UR 10 VALVE BODY
Typ RA-UR
Typ Endstück Standardmäßig
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilgröße DN 10
Ventiltyp Geringer Rückfluss
Voreinstellung Ja
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 120 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality