Lanzenventile, RA 15/6T, Wandanschluss

013G3270

RA 15/6T Lanzenventil (Bypass) für Anschluss neben Heizkörper

Produktdetails

Bruttogewicht 0.536 Kilogram
Gewicht netto 0.515 Kilogram
Volume 0.996 Liter
EAN 5702420003993

 

Anschlussgröße Ausgang R 1/2
Anschlussgröße Eingang Rp 1/2
Anwendung 1-Rohr-System
Aufbau Wandanschluss
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
Contain batteries No
Description RA 15/6T Lanzenventil (Bypass) für Anschluss neben Heizkörper
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 0.6 bar
Kvs-Werte [m³/h] 2 m³/h
Produktgruppe Lance Valves
Prüfdruck [bar] 16 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. eee2b7ac-cde6-4700-a267-6048f3f4f4d7
SCIP-Dossier Produktname RA 15/6T & 15/6TB Radiator valve 1
Typ RA 15/6T
UNSPSC-CODE 40101801
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 120 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality