Lanzenventile, RA 15/6T, Bodenanschluss

013G3218

RA 15/6T Lanzenventil (Bypass) für Anschluss unter Heizkörper

Produktdetails

Bruttogewicht 0.498 Kilogram
Gewicht netto 0.498 Kilogram
Volume 1.064 Liter
EAN 5702420016658

 

Anschlussgröße Ausgang R 1/2
Anschlussgröße Eingang G 3/4 A
Anwendung 1-Rohr-System
Aufbau Bodenanschluss
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
Contain batteries No
Description RA 15/6T Lanzenventil (Bypass) für Anschluss unter Heizkörper
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 0.6 bar
Kvs-Werte [m³/h] 2.15 m³/h
Produktgruppe Lance Valves
Prüfdruck [bar] 16 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 8104989b-087d-4cd3-a025-bd21bf274b41
SCIP-Dossier Produktname RA 15/6T & 15/6TB Radiator valve 3
Typ RA 15/6T
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 120 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality