Lanzenventile, RA 15/6TB, Bodenanschluss

013G3210

RA 15/6TB Lanzenventil für Anschluss unter Heizkörper

Produktdetails

Bruttogewicht 0.542 Kilogram
Gewicht netto 0.542 Kilogram
Volume 1.041 Liter
EAN 5702420020860

 

Anschlussgröße Ausgang R 1/2
Anschlussgröße Eingang Rp 1/2
Anwendung Zweirohrystem
Aufbau Bodenanschluss
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
Contain batteries No
Description RA 15/6TB Lanzenventil für Anschluss unter Heizkörper
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 0.6 bar
Kvs-Werte [m³/h] 1 m³/h
Produktgruppe Lance Valves
Prüfdruck [bar] 16 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 9603eada-28c1-49cf-bc28-6fcd682c3337
SCIP-Dossier Produktname RA 15/6TB
Typ RA 15/6TB
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 120 °C

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality