RA-C, DN 15, Außengewinde

013G3094

RA-C DN 15, Außengewinde, Regelventil

Produktdetails

Bruttogewicht 0.222 Kilogram
Gewicht netto 0.003 Kilogram
Volume 0.256 Liter
EAN 5702420031507

 

Anschlusstypen Außengewinde
China RoHS compliance Out of scope
Description RA-C DN 15, Außengewinde, Regelventil
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 0.6 bar
Druckstufe PN 16
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-Werte [m³/h] 1.2 m³/h
Medientemperatur [°C] [max.] 120 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Produktgruppe Other valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 8cc51032-0f02-49e1-8006-3dc35f92727e
SCIP-Dossier Produktname RA-C DN15, Cooling valve
Typ RA-C
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilgröße DN 15
Werkstoff Ventilgehäuse DZR-Messing

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality