RA/VL-Fühler, RA 2952, Gas, Fühler, Typ: Fernfühler, 5 °C - 26 °C, RAVL

013G2952

Frostschutzfunktion, Begrenzung und Blockierung des Temperatursollwerts, geeignet für ältere Danfoss-RA/VL-Ventile (26 mm)

Zu diesem Produkt gibt es Alternativartikel. Danfoss empfiehlt Ihnen sich diese genau anzusehen.
Alternativartikel

Produktdetails

Bruttogewicht 0.208 Kilogram
Gewicht netto 0.189 Kilogram
Volume 0.458 Liter
EAN 5702420048062

 

Absperrfunktion Nein
Anschlussart Fühler Klemmring
Anschlussart Ventil RAVL
Description Frostschutzfunktion, Begrenzung und Blockierung des Temperatursollwerts, geeignet für ältere Danfoss-RA/VL-Ventile (26 mm)
Farbe Verkehrsweiß RAL 9016
Frostschutzfunktion Ja
Fühler, Typ Fernfühler
Fühler-Design RA/VL 2000
Fühler-Medien Gas
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.] 26 °C
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.] 5 °C
Fühlerausführung RA 2952
In scope of WEEE and contain batteries No
Inhalt des Kits Fühler, Stopfbuchse
Kapillarrohrlänge [m] [max.] 2 m
Produktgruppe Radiator Sensors
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Temperaturbegrenzung Ja
Typ RA/VL Sensors
UNSPSC-CODE 40101801

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality