Ventilgehäuse, RA-G, Hoher Durchfluss, DN 15, Durchgang, D

013G1675

Hochleistungsventil für Einrohrsysteme

Produktdetails

Bruttogewicht 0.3 Kilogram
Gewicht netto 0.284 Kilogram
Volume 0.343 Liter
EAN 5702420111247

 

Abmessung, Standard D
Anschlussgröße Ausgang R 1/2
Anschlussgröße Eingang Rp 1/2
Anschlusstypen Innengewinde
Anwendung 1-Rohr-System
Aufbau Durchgang
Betriebsdruck [bar] [max.] 16 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Hochleistungsventil für Einrohrsysteme
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 0.2 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fertigstellen Vernickelt
Kv-Wert bei Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [max.] 1.63 m³/h
Kv-Wert bei Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [min.] 0.51 m³/h
Kvs-Werte [m³/h] 2.3 m³/h
Produktgruppe Radiator Valves
Prüfdruck [bar] 25 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 0997d884-28b0-4e77-9108-4c3865f112eb
SCIP-Dossier Produktname RA-G valve 15
Typ RA-G
Typ Endstück Standardmäßig
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilgröße DN 15
Ventiltyp Hoher Durchfluss
Voreinstellung Nein
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 120 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality