Ventilgehäuse, RA-N, Normaler Durchfluss, DN 15, Doppelwinkel links

013G0234

Normale Durchflussventile mit Voreinstellung

Produktdetails

Bruttogewicht 0.302 Kilogram
Gewicht netto 0.295 Kilogram
Volume 0.318 Liter
EAN 5702420003887

 

Anschlussgröße Ausgang R 1/2
Anschlussgröße Eingang Rp 1/2
Anschlusstypen Innengewinde
Anwendung Zweirohrystem
Aufbau Doppelwinkel links
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
China RoHS compliance Out of scope
Description Normale Durchflussventile mit Voreinstellung
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 0.6 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fertigstellen Vernickelt
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-Wert bei Einstellung 1 [m³/h] 0.04 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung 2 [m³/h] 0.09 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung 3 [m³/h] 0.16 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung 4 [m³/h] 0.25 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung 5 [m³/h] 0.36 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung 6 [m³/h] 0.43 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung 7 [m³/h] 0.52 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung N [m³/h] 0.73 m³/h
Kvs-Werte [m³/h] 0.9 m³/h
Produktgruppe Radiator Valves
Prüfdruck [bar] 16 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 559d6453-eea7-4470-b478-48ca4a0b0c86
SCIP-Dossier Produktname RA-N & -IN Radiator valve 1
Typ RA-N
Typ Endstück Standardmäßig
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC-CODE 40101801
Ventilgröße DN 15
Ventiltyp Normaler Durchfluss
Voreinstellung Ja
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 120 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality