Ventilgehäuse, RA-N, Normaler Durchfluss, Doppelwinkel links

013G0232

Normale Durchflussventile mit Voreinstellung

Produktdetails

Bruttogewicht 0.236 Kilogram
Gewicht netto 0.223 Kilogram
Volume 0.329 Liter
EAN 5702420010694

 

Anschlussgröße Ausgang R 3/8
Anschlussgröße Eingang Rp 3/8
Anschlusstypen Innengewinde
Anwendung Zweirohrystem
Aufbau Doppelwinkel links
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Normale Durchflussventile mit Voreinstellung
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 0.6 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fertigstellen Vernickelt
Kv-Wert bei Einstellung1 [m³/h] 0.04 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung2 [m³/h] 0.08 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung3 [m³/h] 0.12 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung4 [m³/h] 0.19 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung5 [m³/h] 0.25 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung6 [m³/h] 0.33 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung7 [m³/h] 0.38 m³/h
Kv-Wert bei EinstellungN [m³/h] 0.56 m³/h
Kvs-Werte [m³/h] 0.65 m³/h
Produktgruppe Radiator Valves
Prüfdruck [bar] 16 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 559d6453-eea7-4470-b478-48ca4a0b0c86
SCIP-Dossier Produktname RA-N & -IN Radiator valve 1
Typ RA-N
Typ Endstück Standardmäßig
Ventilgröße DN 10
Ventiltyp Normaler Durchfluss
Voreinstellung Ja
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 120 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality