Ventilgehäuse, RA-N, Normaler Durchfluss, DN 20, Axial, D

013G0155

Normale Durchflussventile mit Voreinstellung

Produktdetails

Bruttogewicht 0.438 Kilogram
Gewicht netto 0.424 Kilogram
Volume 0.349 Liter
EAN 5702420009940

 

Abmessung, Standard D
Anschlussgröße Ausgang R 3/4
Anschlussgröße Eingang Rp 3/4
Anschlusstypen Innengewinde
Anwendung Zweirohrystem
Aufbau Axial
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Normale Durchflussventile mit Voreinstellung
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 0.6 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fertigstellen Vernickelt
Kv-Wert bei Einstellung1 [m³/h] 0.16 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung2 [m³/h] 0.2 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung3 [m³/h] 0.25 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung4 [m³/h] 0.35 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung5 [m³/h] 0.47 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung6 [m³/h] 0.6 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung7 [m³/h] 0.73 m³/h
Kv-Wert bei EinstellungN [m³/h] 0.8 m³/h
Kvs-Werte [m³/h] 1 m³/h
Produktgruppe Radiator Valves
Prüfdruck [bar] 16 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 972fb25a-aad7-4155-b11b-6f68491564c8
SCIP-Dossier Produktname RA-N & -IN Radiator valve 2
Typ RA-N
Typ Endstück Standardmäßig
Ventilgröße DN 20
Ventiltyp Normaler Durchfluss
Voreinstellung Ja
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 120 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality