Ventilgehäuse, RA-N, Normaler Durchfluss, DN 15, Eck, F

013G0013

Normale Durchflussventile mit Voreinstellung

Produktdetails

Bruttogewicht 0.232 Kilogram
Gewicht netto 0.22 Kilogram
Volume 0.273 Liter
EAN 5702420011646

 

Abmessung, Standard F
Anschlussgröße Ausgang R 1/2
Anschlussgröße Eingang Rp 1/2
Anschlusstypen Innengewinde
Anwendung Zweirohrystem
Aufbau Eck
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Normale Durchflussventile mit Voreinstellung
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 0.6 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fertigstellen Vernickelt
Kv-Wert bei Einstellung1 [m³/h] 0.04 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung2 [m³/h] 0.09 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung3 [m³/h] 0.16 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung4 [m³/h] 0.25 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung5 [m³/h] 0.36 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung6 [m³/h] 0.43 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung7 [m³/h] 0.52 m³/h
Kv-Wert bei EinstellungN [m³/h] 0.73 m³/h
Kvs-Werte [m³/h] 0.9 m³/h
Produktgruppe Radiator Valves
Prüfdruck [bar] 16 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 2137c7cb-dd9e-4c8a-84f2-f33239f6668c
SCIP-Dossier Produktname RA-N & -IN Radiator valve 5
Typ RA-N
Typ Endstück Standardmäßig
UNSPSC-CODE 40101801
Ventilgröße DN 15
Ventiltyp Normaler Durchfluss
Voreinstellung Ja
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 120 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality