Staybolt set M12 x 160 (FA15), FA 20
006-1136
Staybolt set M12 x 160 (FA15), Eingesetzt für Produkt: FA 20, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 20
Staybolt set M12 x 160 (FA15), Eingesetzt für Produkt: FA 20, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 20
Bruttogewicht | 0.293 Kilogram |
Gewicht netto | 0.288 Kilogram |
Volume | 0.064 Liter |
EAN | 5702422111252 |
Bruttogewicht | 0.293 Kilogram |
Gewicht netto | 0.288 Kilogram |
Volume | 0.064 Liter |
EAN | 5702422111252 |
Anschlussgröße | M12 |
Anschlusstyp | Gewinde |
Bolzenlänge [in] | 8.11 in |
Bolzenlänge [mm] | 206 mm |
Eingesetzt für Produkt | FA 20 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Gewinde Länge | 22 mm |
Gewinde Länge [in] | 0.866 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
Product Name Description | Staybolt set |
Produktgruppe | Flanges |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Typ | Accessory |
Typenbezeichnung | Stehbolzensatz |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Anschlussgröße | M12 |
Anschlusstyp | Gewinde |
Bolzenlänge [in] | 8.11 in |
Bolzenlänge [mm] | 206 mm |
Eingesetzt für Produkt | FA 20 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Gewinde Länge | 22 mm |
Gewinde Länge [in] | 0.866 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
Product Name Description | Staybolt set |
Produktgruppe | Flanges |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Typ | Accessory |
Typenbezeichnung | Stehbolzensatz |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |