Flansch, 6 mm, Anschweißend

006-1119

Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Material Spezifikation: Stahl, Eingesetzt für Produkt: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

Produktdetails

Bruttogewicht 0.288 Kilogram
Gewicht netto 0.26 Kilogram
Volume 0.315 Liter
EAN 5702422100072

 

Anschlussgröße [in] 1/4 in
Anschlussgröße [mm] 6 mm
Anschlusstyp Anschweißend
Contain batteries No
Eingesetzt für Produkt CVK
CVM
EVR 15
TE 12
TEA 20
TEAT 20
TEVA 20
EVRA 10
EVRA 15
EVRA 3
NRVA 15
NRVA 20
EU RoHS compliance Out of scope
Flansch Vers. 1.0
Flanschform Oval
Flanschversion Kerbe
Material Spezifikation Stahl
Menge je Verpackungseinheit 16 pc
Produktgruppe Flanges
Produktname Flange set
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss EN 10220
Teile inkl. 1 Flansch
1 Dichtung
Typ Flange
Verpackungseinheit Multi-Pack

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality