Flansch, 25 mm, Anschweißend

006-1117

Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Material Spezifikation: Stahl, Eingesetzt für Produkt: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125

Produktdetails

Bruttogewicht 1.996 Kilogram
Gewicht netto 1.974 Kilogram
Volume 0.86 Liter
EAN 5702422077411

 

Anschlussgröße [in] 1 in
Anschlussgröße [mm] 25 mm
Anschlusstyp Anschweißend
Contain batteries No
Eingesetzt für Produkt 38E
EVSA 35
FA 25
PHT 125
PHTQ 125
EU RoHS compliance Out of scope
Flansch Vers. 5.0
Flanschform Quadratisch
Flanschversion Nut
Material Spezifikation Stahl
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktgruppe Flanges
Produktname Flange set
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standardmäßiger Anschluss EN 10220
Teile inkl. 2 Flansche
Typ Flange
Verpackungseinheit Multi-Pack

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality