Flansch, 20 mm, Anschweißend

006-1115

Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Material Spezifikation: Stahl, Eingesetzt für Produkt: FA 20

Produktdetails

Bruttogewicht 1.34 Kilogram
Gewicht netto 1.241 Kilogram
Volume 0.838 Liter
EAN 5702422077367

 

Anschlussgröße [in] 3/4 in
Anschlussgröße [mm] 20 mm
Anschlusstyp Anschweißend
Contain batteries No
Eingesetzt für Produkt FA 20
EU RoHS compliance Out of scope
Flansch Vers. 2.1
Flanschform Oval
Flanschversion Kerbe
Nut
Material Spezifikation Stahl
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Produktgruppe Flanges
Produktname Flange set
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss EN 10220
Stehbolzen Abm. M12 x 160 mm
Teile inkl. 2 Flansche
2 Dichtungen
2 Stehbolzen
4 Muttern
Typ Flange
Verpackungseinheit Multi-Pack

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality