Flansch, 15 mm, Anschweißend

006-1114

Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Material Spezifikation: Stahl, Eingesetzt für Produkt: FA 20

Produktdetails

Bruttogewicht 1.26 Kilogram
Gewicht netto 1.259 Kilogram
Volume 1.651 Liter
EAN 5702422077343

 

Anschlussgröße [in] 1/2 in
Anschlussgröße [mm] 15 mm
Anschlusstyp Anschweißend
Contain batteries No
Eingesetzt für Produkt FA 20
EU RoHS compliance Out of scope
Flansch Vers. 2.1
Flanschform Oval
Flanschversion Kerbe
Nut
Material Spezifikation Stahl
Menge je Verpackungseinheit 6 pc
Produktgruppe Flanges
Produktname Flange set
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss EN 10220
Stehbolzen Abm. M12 x 160 mm
Teile inkl. 2 Flansche
2 Dichtungen
2 Stehbolzen
4 Muttern
Typ Flange
Verpackungseinheit Multi-Pack

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality