Staybolt set M12 x 115 TEA /TEAT/TEVA 20, NRVA 15; TEA 20; TEVA 20; NRVA 20; TEAT 20

006-1107

Staybolt set M12 x 115 TEA /TEAT/TEVA 20, Eingesetzt für Produkt: NRVA 15; TEA 20; TEVA 20; NRVA 20; TEAT 20, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 20

Produktdetails

Bruttogewicht 0.241 Kilogram
Gewicht netto 0.238 Kilogram
Volume 0.118 Liter
EAN 5702422110828

 

Anschlussgröße M12
Anschlusstyp Gewinde
Bolzenlänge [in] 4.527 in
Bolzenlänge [mm] 115 mm
Eingesetzt für Produkt TEA 20
TEAT 20
TEVA 20
NRVA 15
NRVA 20
Engesetzt für Produkt Komm. Ohne Filter
Gewinde Länge 19 mm
Gewinde Länge [in] 0.748 in
In scope of WEEE and contain batteries No
Kältemittel R515A
R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R245fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R503
R507A
R512A
R513A
R513B
R515B
R516A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R1150
R508B
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Product Name Description Staybolt set
Produktgruppe Flanges
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b
SCIP-Dossier Produktname TEA/TEAT/TEVA
Typ Accessory
Typenbezeichnung Stehbolzensatz
Verpackungseinheit Multi-Pack

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality