Staybolt set M12 x 240 EVRA 20/25, EVRA 20; EVRA 25
006-1105
Staybolt set M12 x 240 EVRA 20/25, Eingesetzt für Produkt: EVRA 20; EVRA 25, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 20
Staybolt set M12 x 240 EVRA 20/25, Eingesetzt für Produkt: EVRA 20; EVRA 25, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 20
Bruttogewicht | 0.405 Kilogram |
Gewicht netto | 0.4 Kilogram |
Volume | 0.192 Liter |
EAN | 5702422077374 |
Bruttogewicht | 0.405 Kilogram |
Gewicht netto | 0.4 Kilogram |
Volume | 0.192 Liter |
EAN | 5702422077374 |
Anschlussgröße | M12 |
Anschlusstyp | Gewinde |
Bolzenlänge [in] | 9.449 in |
Bolzenlänge [mm] | 240 mm |
Eingesetzt für Produkt |
EVRA 20 EVRA 25 |
Engesetzt für Produkt Komm. | MIT FILTER |
Gewinde Länge | 22 mm |
Gewinde Länge [in] | 0.866 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
Product Name Description | Staybolt set |
Produktgruppe | Flanges |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Typ | Accessory |
Typenbezeichnung | Stehbolzensatz |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Anschlussgröße | M12 |
Anschlusstyp | Gewinde |
Bolzenlänge [in] | 9.449 in |
Bolzenlänge [mm] | 240 mm |
Eingesetzt für Produkt |
EVRA 20 EVRA 25 |
Engesetzt für Produkt Komm. | MIT FILTER |
Gewinde Länge | 22 mm |
Gewinde Länge [in] | 0.866 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
Product Name Description | Staybolt set |
Produktgruppe | Flanges |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Typ | Accessory |
Typenbezeichnung | Stehbolzensatz |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |