Staybolt set M12 x 188 EVRA 10/15, EVRA 15; EVRA 10
006-1104
Staybolt set M12 x 188 EVRA 10/15, Eingesetzt für Produkt: EVRA 15; EVRA 10, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 20
Staybolt set M12 x 188 EVRA 10/15, Eingesetzt für Produkt: EVRA 15; EVRA 10, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 20
Bruttogewicht | 0.331 Kilogram |
Gewicht netto | 0.329 Kilogram |
Volume | 0.071 Liter |
EAN | 5702422077350 |
Bruttogewicht | 0.331 Kilogram |
Gewicht netto | 0.329 Kilogram |
Volume | 0.071 Liter |
EAN | 5702422077350 |
Anschlussgröße | M12 |
Anschlusstyp | Gewinde |
Bolzenlänge [in] | 7.402 in |
Bolzenlänge [mm] | 188 mm |
Eingesetzt für Produkt |
EVRA 10 EVRA 15 |
Engesetzt für Produkt Komm. | MIT FILTER |
Gewinde Länge | 19 mm |
Gewinde Länge [in] | 0.748 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
Product Name Description | Staybolt set |
Produktgruppe | Flanges |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Typ | Accessory |
Typenbezeichnung | Stehbolzensatz |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Anschlussgröße | M12 |
Anschlusstyp | Gewinde |
Bolzenlänge [in] | 7.402 in |
Bolzenlänge [mm] | 188 mm |
Eingesetzt für Produkt |
EVRA 10 EVRA 15 |
Engesetzt für Produkt Komm. | MIT FILTER |
Gewinde Länge | 19 mm |
Gewinde Länge [in] | 0.748 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
Product Name Description | Staybolt set |
Produktgruppe | Flanges |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Typ | Accessory |
Typenbezeichnung | Stehbolzensatz |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |