Staybolt set M12 x 170 (TEA20, TEAT 20 A, TEA 20; TEVA 20; TEAT 20
006-1103
Staybolt set M12 x 170 (TEA20, TEAT 20 A, Eingesetzt für Produkt: TEA 20; TEVA 20; TEAT 20, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 20
Staybolt set M12 x 170 (TEA20, TEAT 20 A, Eingesetzt für Produkt: TEA 20; TEVA 20; TEAT 20, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 20
Bruttogewicht | 0.32 Kilogram |
Gewicht netto | 0.306 Kilogram |
Volume | 0.18 Liter |
EAN | 5702422077497 |
Bruttogewicht | 0.32 Kilogram |
Gewicht netto | 0.306 Kilogram |
Volume | 0.18 Liter |
EAN | 5702422077497 |
Anschlussgröße | M12 |
Anschlusstyp | Gewinde |
Bolzenlänge [in] | 6.693 in |
Bolzenlänge [mm] | 170 mm |
Eingesetzt für Produkt |
TEA 20 TEAT 20 TEVA 20 |
Engesetzt für Produkt Komm. | MIT FILTER |
Gewinde Länge | 19 mm |
Gewinde Länge [in] | 0.748 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
Product Name Description | Staybolt set |
Produktgruppe | Flanges |
Typ | Accessory |
Typenbezeichnung | Stehbolzensatz |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Anschlussgröße | M12 |
Anschlusstyp | Gewinde |
Bolzenlänge [in] | 6.693 in |
Bolzenlänge [mm] | 170 mm |
Eingesetzt für Produkt |
TEA 20 TEAT 20 TEVA 20 |
Engesetzt für Produkt Komm. | MIT FILTER |
Gewinde Länge | 19 mm |
Gewinde Länge [in] | 0.748 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
Product Name Description | Staybolt set |
Produktgruppe | Flanges |
Typ | Accessory |
Typenbezeichnung | Stehbolzensatz |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |