Staybolt set M12 x 180 TE12, TE 12
006-1102
Staybolt set M12 x 180 TE12, Eingesetzt für Produkt: TE 12, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 20
Staybolt set M12 x 180 TE12, Eingesetzt für Produkt: TE 12, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 20
Bruttogewicht | 0.324 Kilogram |
Gewicht netto | 0.315 Kilogram |
Volume | 0.18 Liter |
EAN | 5702422077480 |
Bruttogewicht | 0.324 Kilogram |
Gewicht netto | 0.315 Kilogram |
Volume | 0.18 Liter |
EAN | 5702422077480 |
Anschlussgröße | M12 |
Anschlusstyp | Gewinde |
Bolzenlänge [in] | 7.087 in |
Bolzenlänge [mm] | 180 mm |
Eingesetzt für Produkt | TE 12 |
Engesetzt für Produkt Komm. | MIT FILTER |
Gewinde Länge | 19 mm |
Gewinde Länge [in] | 0.748 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
Product Name Description | Staybolt set |
Produktgruppe | Flanges |
Typ | Accessory |
Typenbezeichnung | Stehbolzensatz |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Anschlussgröße | M12 |
Anschlusstyp | Gewinde |
Bolzenlänge [in] | 7.087 in |
Bolzenlänge [mm] | 180 mm |
Eingesetzt für Produkt | TE 12 |
Engesetzt für Produkt Komm. | MIT FILTER |
Gewinde Länge | 19 mm |
Gewinde Länge [in] | 0.748 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
Product Name Description | Staybolt set |
Produktgruppe | Flanges |
Typ | Accessory |
Typenbezeichnung | Stehbolzensatz |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |