Staybolt set M12 x 107 ( EVRA + FA), FA 15; EVRA 10
006-1101
Staybolt set M12 x 107 ( EVRA + FA), Eingesetzt für Produkt: FA 15; EVRA 10, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 20
Staybolt set M12 x 107 ( EVRA + FA), Eingesetzt für Produkt: FA 15; EVRA 10, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 20
Bruttogewicht | 0.218 Kilogram |
Gewicht netto | 0.21 Kilogram |
Volume | 0.088 Liter |
EAN | 5702428197175 |
Bruttogewicht | 0.218 Kilogram |
Gewicht netto | 0.21 Kilogram |
Volume | 0.088 Liter |
EAN | 5702428197175 |
Anschlussgröße | M12 |
Anschlusstyp | Gewinde |
Bolzenlänge [in] | 4.213 in |
Bolzenlänge [mm] | 107 mm |
Eingesetzt für Produkt |
EVRA 10 FA 15 |
Gewinde Länge | 19 mm |
Gewinde Länge [in] | 0.748 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
Product Name Description | Staybolt set |
Produktgruppe | Flanges |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Typ | Accessory |
Typenbezeichnung | Stehbolzensatz |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Anschlussgröße | M12 |
Anschlusstyp | Gewinde |
Bolzenlänge [in] | 4.213 in |
Bolzenlänge [mm] | 107 mm |
Eingesetzt für Produkt |
EVRA 10 FA 15 |
Gewinde Länge | 19 mm |
Gewinde Länge [in] | 0.748 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
Product Name Description | Staybolt set |
Produktgruppe | Flanges |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Typ | Accessory |
Typenbezeichnung | Stehbolzensatz |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |