Schmutzfänger, nicht geschweißt, FA 15

006-0050

Anschlussmaterial: Stahl, Maschenweite [µm]: 150, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28

Produktdetails

Bruttogewicht 1.842 Kilogram
Gewicht netto 1.7 Kilogram
Volume 2.008 Liter
EAN 5702422054535

 

Anschlussgröße [in] 1/4 in
Anschlussgröße [mm] 6 mm
Anschlussmaterial Stahl
Anschlusstyp Anschweißend
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 2.2 gal/min
Engesetzt für Produkt Komm. Einbau in Rohrleitungen
Filterbereich [cm2] 40 cm²
Filterbereich [in2] 6.2 in²
Filtervolumen [cm3] 68 cm³
Filtervolumen [in3] 4.15 in³
Fluid-Gruppe 1
Kategorie Art. 3, par. 3
Kv-Wert [m³/h] 1.9 m³/h
Kältemittel R22
R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R227ea
R23
R236fa
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R502
R503
R507A
R513A
R717
Maschenweite [mesh] 100 Mesh
Maschenweite [µm] 150 µm
Max. Prüfdruck [bar] 42 bar
Max. Prüfdruck [psig] 609 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 28 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 406 psig
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktbeschreibung Schmutzfänger
Produktgruppe Strainers
Produktname Schmutzfänger, nicht geschweißt
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss EN 10220
Stehbolzengr. M12 x 127
Teile inkl. Bolzen
Dichtungen
Schrauben
Flansche
Temperaturbereich [°C] [max.] 140 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 284 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Typ FA 15
Verpackungseinheit Multi-Pack

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality