Schmutzfänger, nicht geschweißt, FA 20

006-0048

Anschlussmaterial: Stahl, Maschenweite [µm]: 150, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28

Produktdetails

Bruttogewicht 2 Kilogram
Gewicht netto 1.896 Kilogram
Volume 2.24 Liter
EAN 5702422050551

 

Anschlussmaterial Stahl
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 8.12 gal/min
Eingesetzt für Produkt TEA 85
TEAT 85
TEVA 85
Engesetzt für Produkt Komm. Montage am Ventil
Filterbereich [cm2] 60 cm²
Filterbereich [in2] 9.3 in²
Filtervolumen [cm3] 145 cm³
Filtervolumen [in3] 8.85 in³
Fluid-Gruppe 1
Kategorie Art. 3, par. 3
Kv-Wert [m³/h] 7 m³/h
Kältemittel R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R22
R227ea
R23
R236fa
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R717
R507A
Maschenweite [mesh] 100 Mesh
Maschenweite [µm] 150 µm
Max. Prüfdruck [bar] 42 bar
Max. Prüfdruck [psig] 609 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 28 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 406 psig
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktbeschreibung Schmutzfänger
Produktgruppe Strainers
Produktname Schmutzfänger, nicht geschweißt
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Stehbolzengr. M12 x 206
Teile inkl. Bolzen
Dichtungen
Schrauben
Temperaturbereich [°C] [max.] 140 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 284 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Typ FA 20
Verpackungseinheit Multi-Pack

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality